Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
De schakeldoos wordt normaal gebruikt om de open of gesloten stand van de kogelafsluiter weer te geven. De schakelpunten kun-nen ingesteld worden over het volledige bereik van de servomotor. De stand van de kogelafsluiter wordt visueel weergegeven door een gekleurde indicator op het uiteinde van de as van de schakeldoos. De schakeldoos is voorzien van een volledig RVS montagekit voor rechtstreekse bevestiging op de reeks BVA 300 servomotoren.
The MR_M Monnier range of miniature compressed air regulators provide accurate pressure control for general purpose pneumatic systems where space is restricted and flowrates are low.
Efterhånden som virksomheder står over for et stadig mere komplekst sæt af energi- og bæredygtighedsudfordringer, er behovet for bæredygtige løsninger vigtigere end nogensinde før. Læs bloggen, som giver dig gode råd til at opnå energibesparelser.
مُشغل الصمام الذي يتحرك طبقًا لمقدار ضغط الهواء الواقع على الحاجز.
/global/ar-AE/products/control-systems/pneumatic-actuatorsDirekt gesteuertes, kompaktes Druckreduzierventil mit innenliegender Messwerterfassung für Dampf und Druckluft. Die Einstellung des Minderdruck-Sollwertes erfolgt über eine Feder, die über einen weiten Sollwertbereich verstellt und gegebenenfalls leicht gegen Federn anderer Sollwertbereiche ausgetauscht werden kann.
Die direkt gesteuerten P-Regler DRV mit Federkraft-Sollwertverstellung beinhalten Regler und Stellglied in einer Einheit. Sie werden durch den Druck des hindurchströmenden Mediums gesteuert. Robust, wartungsarm und einfach zu installieren, dienen sie der Konstanthaltung des Druckes hinter dem Ventil in dampf- und flüssigkeitsbeheizten Heizungs- und Industrieanlagen.
Pilotgesteuerter Druckregler mit Federkraft-Sollwerteinstellung zur schnellen und genauen Minderdruckregelung von Dampf oder Druckluft. Proportionalregler mit extrem kleiner P-Abweichung und gut schließendem Einsitzventil mit Membransteuerung.
Schwimmergesteuerter Be- und Entlüfter für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter. Die Be- und Entlüftung erfolgt automatisch durch Änderung des Flüssigkeitsstandes im Entlüftergehäuse.
Die pneumatischen Messwerkregler Serie 4000 werden für Festwert- Temperaturregelungen eingesetzt. Die Regler sind als P-, PI- und PID-Regler verfügbar. Als Sonderausführung stehen auch Geräte mit Auf-/Zu-Verhalten mit pneumatischem Einheitssignal (0,2–1,0 bar) zur Verfügung.
Kondensatableiter mit automatischem Entlüfter für Dampf. Auf Wunsch zusätzlich mit einstellbarem Bypass (C). Unverzügliche Kondensatableitung ohne Unterkühlung, selbst bei schnellen Druck- und Lastschwankungen. Besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken, großen Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen.