Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Les robinets type GSA9 sont des robinets à soupape à corps droit à commande manuelle de classe PN160 en acier carbone ou en acier allié à chapeau et presse-étoupe boulonnés. En option, ils peuvent être équipés, d'un clapet de réglage (R) ou d'une motorisation électrique ou pneumatique.
Le TSA31S ISO est un robinet à tournant sphérique 2 pièces à passage intégral. Il est conçu en tant que robinet d'isolement et non pas en tant que vanne de contrôle. Il peut être utilisé avec la majorité des fl uides industriels incluant la vapeur, les condensats, l'eau, l'huile, les gaz et d'autres fl uides sous les conditions limites de fonctionnement. Le TSA31S ISO a un kit de montage ISO suivant la norme ISO 5211 et est antistatique en standard pour la version avec brides DIN.
Les robinets type GSA3 sont des robinets à corps droit à commande manuelle à soupape de classe PN63 et PN100 en acier carbone ou en acier allié à chapeau et presse-étoupe boulonnés.
The SP500 smart valve positioner with HART® (Highway Addressable Remote Transducer) interface card connects seamlessly with a standard HART® communication network. It provides a wealth of control and feedback capabilities.
Die Kondensatableiter-Anschlusseinheit STS 17.2-DBB ist eine einbaufertige Baugruppe, die eine sichere Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten am Kondensatableiter und Schmutzfänger im laufenden Anlagenbetrieb jederzeit ermöglicht. Die Einheit integriert Absperrkugelhähne, Schmutzfänger, Rückschlagventil und den Universalanschluss für einen Kondensatableiter (separat erhältlich) der U-Serie (separat erhältlich) in einem kompakten Edelstahlgehäuse.
Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter aus Edelstahl in Kompaktausführung für Dampf. Kapsel-Kondensatableiter passen sich den wechselnden Betriebsbedingungen sofort an und führen Kondensat im gesamten Einsatzbereich mit gleichbleibender Unterkühlung ab.
Schmutzfänger in Y-Form mit robustem Lochsieb.