Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
PN9400型アクチュエーターは、コンパクトなリニア特性のアクチュエー ターで、種々の差圧条件下で各種の制御弁の要件に対応できるように、 設計されています。各アクチュエーターは、機械的なストローク開度 指示計を備えるとともに使用するストローク全域でリニア特性を保つ ようにローリング・ダイアフラムを採用しています。
Os actuadores pneumáticos são segundo a norma NAMUR, com abertura ou fecho por mola e incorporam um diafragma rolante em borracha nitrílica.
/global/pt-PT/products/control-systems/pneumatic-actuatorsL'attuatore o servomotore pneumatico è quel dispositivo che permette di trasformare il segnale pneumatico di comando nel movimento lineare ed uniforme di apertura / chiusura dell’otturatore della valvola.
Gli attuatori pneumatici PN1673 ad azione inversa sono dei servomotori lineari a molla singola a diaframma idonei per soddisfare i requisiti di valvole a varie pressioni differenziali. Gli attuatori sono dotati d’indicatore di corsa meccanico e di dispositivo anti-rotazione. Gli attuatori sono stati progettati per la facile conversione del funzionamento da azione diretta ad azione inversa e viceversa, senza l’utilizzo di particolari utensili.
Robuste und kompakte, pneumatische Mehrfeder-Stellantriebe für 3-Wege-Ventile der Baureihe QL mit den Nennweiten DN 125, 150 und 200. Beim Stellantrieb PN 5700 fährt die Antriebsspindel bei steigendem Eingangssignal ein.
Die Stellantriebe der Serie PN9400 sind eine kompakte Baureihe von linearen Stellantrieben. Sie wurden entwickelt, um einen weiten Differenzdruckbereich bei den Ventilen abzudecken. Jeder Antrieb ist mit einem Hubanzeiger und einer voll-rollenden Membrane, die eine gute Linearität über den gesamten Hubbereich gewährleistet, ausgestattet.
The PN600 series pneumatic controllers provide temperature or pressure control providing a 0.2 bar to 1 bar output signal with proportional (plus manual reset) or proportional plus integral control action. An optional stainless steel pocket type W30S is available for use with tempertature sensors. The range of pneumatic controllers can be used in conjunction with PN5000 and PN6000 series linear actuators and PP4 pneumatic positioners.
PN7000 시리즈는 다양한 밸브와 다양한 차압 조건에서 사용하기에 적합 하다. 각 구동기는 기계식 행정 지시기와 전 행정 구간에서 좋은 선형성을 보이는 세미 롤링 다이아프램이 장착되어 있다. 스프링 범위는 사용처에 따라 조정이 가능하다.
The world’s most user-friendly electropneumatic positioner.
/global/en-US/blog-and-news/ep500-electropneumatic-valve-positionerEP5, ISP5 och PP 5 ar moderna och integrerade stalldon med tvalendings anslutning och utan utstaende havarmar. De monteras under pnuematiska stalldon.