Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 421-430 of 1192 results

Valvole a pistone serie PF6 in acciaio inossidabile per controllo on-off

Le valvole serie PF6 sono valvole on-off a due vie attuate pneumaticamente, di costruzione particolarmente robusta con corpo in acciaio inossidabile AISI316L

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

Valvole serie RS a tre vie

Le valvole di regolazione serie RS forniscono un elevato grado di precisione e ripetibilità, per un accurato controllo della temperatura. Consistono in un corpo valvola con otturatore rotativo e di un attuatore elettrico a quarto di giro idoneo per servizi gravosi, corredati da un quadro di azionamento e controllo completo di un’unità di potenza, pilotabile a distanza con segnali di comando 4-20 mA, oppure localmente. In alternativa, sono disponibili versioni che prevedono l’utilizzo di attuatori pneumatici.

Media Library

Italian
PDF - Sales Brochure

Robinet GSA15

Les robinets type GSA15 sont des robinets à soupape à corps droit à commande manuelle de classe PN320 en acier carbone ou en acier allié à chapeau et presse-étoupe boulonnés. Ils peuvent être équipés, en option, d'un clapet de réglage profilé ou d'une motorisation électrique ou pneumatique.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Spira-trolTM Vannes 2 voies LE, LF et LL

Spira-trol est une gamme de vannes 2 voies simple siège avec cage suivant les normes standards EN et ASME. Ces vannes sont disponibles en trois matières de corps différentes, dans des diamètres allant du DN15 au DN100 (½" à 4"). Lorsqu'elles sont utilisées avec un actionneur linéaire électrique ou pneumatique, elles fournissent une régulation modulante ou 'Tout ou Rien'.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Vanne ZS100

Les vannes type ZS100 à sièges obliques à opercule flexible avec chapeau boulonné sont des vannes à passage directe de classe DIN PN100 conçues pour fonctionner à 100% en ouverture ou à 100% en fermeture. Elles peuvent être montées dans n'importe quelle position. En standard, ces vannes sont actionnées manuellement par volant. En option, elles peuvent être équipées d'un actionneur électrique ou pneumatique.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Robinet à tournant sphérique TSA21Hi ISO DN15 au DN150 à brides PN40

Le robinet à tournant sphérique monobloc TSA21Hi ISO est muni en standard d'une platine ISO intégrée pour motorisation. La sphère a reçu un durcissement de surface et les sièges du robinet sont en PEEK renforcé. Il peut être utilisé sur les applications vapeur et autres fl uides industriels pour une plage allant du vide à de hautes températures et pressions. Le TSA21Hi ISO a été conçu pour une utilisation en tant que robinet d'isolement et non en tant que vanne de contrôle.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

SP8-10 - Positionneur numérique

Le SP8 est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Клапаны с сильфонным уплотнением серий BSA и BSA_T

Выпускается типоряд клапанов с сильфонным уплотнением нормалей PN16, PN25 и PN40, которые могут использоваться с такими средами как пар, газы и различные жидкости: конденсат, вода и др.

Media Library

Russian
PDF - Technical Information

SILENCIADOR PARA DESCARGAS DE PURGADORES E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS (SL)

O silenciador Spirax Sarco é uma unidade compacta designada para fixação na saída de purgadores para vapor ou ar comprimido com descaga para atmosfera.

Media Library

Brasil
PDF - Technical Information

Controlador de Nível LC 2300

O controlador Spirax Sarco LC 2300 é usado para actuar o posicionador de uma válvula pneumática, permitindo o controlo modulante do nível de um líquido

Media Library

Brasil
PDF - Installation Manual