Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Gli strumenti Serie 4000 sono apparecchi disponibili in molteplici versioni e con diverse funzioni. L'indicazione è effettuata su un quadrante graduato di ampiezza 120 mm mentre la registrazione viene effettuata su un diagramma circolare di diametro 185 mm.
/global/it-IT/products/pneumatic-and-electronic-control-equipment/4000-series-transmittersLe positionneur électro-pneumatique EP6 peut contrôler toute vanne actionnée par un actionneur pneumatique linéaire ou rotatif conforme avec le standard NAMUR.
Le positionneur pneumatique PP6 peut contrôler toute vanne actionnée par un actionneur pneumatique linéaire ou rotatif conforme avec le standard NAMUR.
Die pneumatischen Messwerkregler Serie 600 werden für Festwert- Druckregelungen eingesetzt.
Descrição As válvulas monobloco ABV21i e ABV40i Spirax Sarco de passagem reduzida são equipadas com atuador pneumático de retorno por mola 90º, para serviços de descarga de fundo de caldeira.
The SP500 smart valve positioner is a loop powered device that is able to drive linear and quarter turn pneumatic valves. A 4-20 mA input signal determines the valve set point. Precise control is maintained through valve position feedback that automatically varies the pneumatic output pressure to overcome the effects of stem friction and flow forces to maintain desired valve position.
Le valvole a diaframma sono usate per controllare il flusso di acqua, liquidi, gas e vapori. La valvola è generalmente azionata da un regolatore pilota, che usa aria come fluido di servocomando, o da un convertitore che trasforma in pneumatico I'eventuale segnale elettrico proveniente dal sistema di controllo. L'apertura, la chiusura e I'azione modulante della valvola sono prodotte dalla variazione del segnale in uscita dal regolatore in funzione delle variazioni della grandezza controllata.
Les séries BVA300 sont des actionneurs pneumatiques qui motorisent les robinets à tournant sphérique Spirax Sarco pour de larges gammes d'applications industrielles.
The TN2000 series of pneumatic piston actuators are suitable for use with DN15 to DN100 Spira-trolTM control valves of which three versions are available: Single-acting (with spring), Double-acting (with spring) and Double-acting (no spring). The availability of these three versions meets the requirements of valves at various differential pressures and in a variety of applications.