Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Rückschlagventile mit am Gehäuse angegossenem Universal-Zentrierbund für die genaue Zentrierung zur problemlosen Montage zwischen DIN / EN-Flansche PN 6…PN 16. Verwendung für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten in der Energie- und Prozesstechnik.
Le positionneur électro-pneumatique EP6 peut contrôler toute vanne actionnée par un actionneur pneumatique linéaire conforme avec le standard NAMUR.
Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation SPIRA-TROL du DN125 au DN300.
STERI-TROL 'S' series are 316L stainless steel, two-port and three-port control valves. They are designed for mixing / diverting fluids (three-port only), and for on / off and modulating control of clean steam, pure steam and process fluids. The valve is operated by a pneumatic actuator and may be interfaced with a control system using any of the Spirax Sarco range of positioners.
The IPC6 is a Electro-pneumatic convertor requiring an air supply between 1.5 and 8 bar g. It will convert a 4 -20mA signal into an air pressure signal. The IPC6 can be mounted directly onto a flat surface, or using mounting kits for panel, wall or pipe mounting.
Le positionneur type EP5M est un positionneur à 2-fils (loop powered) avec un signal d’entrée de 4-20 mA (en standard) apte aux servomo-teurs pneumatiques linéaires.
DEP7 paljetiivistetty DN15-50 kierreyhtein. DEP7 paljetiivistetty DN15-100 laipoin PN25. Valittavana kuusi eri toimilaitetta venttiilille (B11...B16).
Il posizionatore EP500 2 è un dispositivo con circuito a due fili alimentato da un segnale di controllo 4-20 mA, ed è progettato perl'uso con attuatori pneumatici lineari e rotativi*. Il posizionatore confronta il segnale elettrico in ingresso la posizione effettiva della valvola, e di conseguenza varia il segnale di uscita pneumatica all'attuatore.