Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Select Location
Select Type
Select Format
Showing 271-280 of 1199 results

PP6 Pozycjoner pneumatyczny

PP6 to pozycjoner pneumatyczny zasilany sygnałem sterującym 0,2–1 bar, przeznaczony do współpracy z zaworem regulacyjnym z liniowym i obrotowym siłownikiem pneumatycznym. Pozycjoner porównuje wartość pneumatycznego sygnału sterującego z regulatora z rzeczywistym stopniem otwarcia zaworu i odpowiednio zmienia ciśnienie sygnału wyjściowego powietrza, podawanego do siłownika.

Media Library

Polish
PDF - Installation Manual

PA420 Wzmacniacz wstępny poziomu zasilany z pętli sygnału 4–20 mA

Wzmacniacz wstępny PA420 użyty w połączeniu z sondą pojemnościową Spirax Sarco LP20 i LP21 jest przetwornikiem zasilanym z pętli prądowej. Sygnał wyjściowy 4–20 mA jest proporcjonalny do poziomu wody w zbiorniku lub kotle. Ten sygnał jest zgodny z wymaganiami regulatorów poziomu produkcji Spirax Sarco, oraz standardowych regulatorów przemysłowych, wykorzystywanych do regulacji lub monitoringu poziomu.

Media Library

Polish
PDF - Installation Manual

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym

Jednoczęściowe zawory kulowe ABV21i ze zredukowanym przelotem, wyposażone w ćwierćobrotowy siłownik pneumatyczny ze sprężynowym mechanizmem powrotnym, przeznaczone do stosowania w kotłowych układach automatycznego odmulania.

Media Library

Polish
PDF - Technical Information

Actionneurs pneumatiques TN2000 Pour vanne Spira-trolTM - DN15 au DN100

Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation Spira-trolTM du DN15 au DN100.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Actionneurs pneumatiques séries BVA 300

La gamme des actionneurs pneumatiques BVA300 utilisent un système de rack et de pignon qui créent un couple linéaire avec un fonctionnement 1/4 de tour.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Convertisseur électro-pneumatique IPC6 et IPC6 ATEX

L'EP6 est un positionneur alimenté par boucle à 2 fils nécessitant un signal de commande de 4-20 mA et est conçu pour être utilisé avec des actionneurs pneumatiques linéaires et rotatifs. Le positionneur compare le signal électrique d'un contrôleur avec la position réelle de la vanne et fait varier un signal de sortie pneumatique vers l'actionneur en conséquence. Le kit de montage convient à tous les actionneurs pneumatiques conformes à la norme NAMUR.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Actionneurs pneumatiques TN2000 Pour vannes Spira-trolTM - DN125 au DN300

Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation Spira-trolTM du DN125 au DN300. Ces actionneurs sont disponibles en 3 versions : simple effet et double effet (avec ressort) et double effet (sans ressort) pour répondre aux exigences des installations industrielles variées et dans une large gamme d'applications

Media Library

Français
PDF - Technical Information

TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN300 Spira-trol Series Control Valves

The TN2000 series pneumatic piston actuators are designed for use with DN125 to DN300 Spira-trolTM control valves. There are three versions available: Single-acting, Double-acting (spring assist) and Double-acting (no springs) for matching the requirements of valves at various differential pressures and in a variety of applications.

Media Library

English
PDF - Technical Information

PP Series Pneumatic Series Actuator

PP Series is a linear pneumatic piston type actuator that provides positive throttling or on-off operation for automatic control valves. The cylinders are designed for instrument air supply pressures of up to. 100 psi. This actuator can be single or double-acting and spring-return. This actuator is fully fi eld reversible for air-to-open or air-to-close action.

Media Library

English
PDF - Technical Information

EP500 Standard Electropneumatic Positioner

The EP500 is a 2 wire loop powered positioner requiring a 4-20 mA control signal, and is designed for use with linear pneumatic valve actuators. The positioner compares the electrical signal from a controller with the actual valve position and varies a pneumatic output signal to the actuator accordingly.

Media Library

English
PDF - Installation Manual