Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 241-250 of 1192 results

IPC6 / IPC6 ATEX Elektro-pneumatyczny przekształtnik sygnału

IPC6 jest elektropneumatycznym przekształtnikiem sygnału zasilanym powietrzem o ciśnieniu od 1,5 do 8 bar m. Zmienia on sygnał prądowy 4–20 mA na sygnał ciśnienia powietrza.

Media Library

Polish
PDF - Installation Manual

Regolatori e/o registratori pneumatici serie 2000-3000

Gli strumenti Serie 2000/3000, regolatori e/o registratori, hanno caratteristiche simili a quelle della Serie 4000 ma offrono in più funzioni regolanti aggiuntive, quali contatti per allarmi e consensi, compensazioni e rapporti, linearizzazioni, …

/global/it-IT/products/pneumatic-and-electronic-control-equipment/2000-3000-series-transmitters

Prodotti

Italy (Italia)
Webpage

PF51G - Pneum. afsluiter met schuine spindel - Brons

Pneumatische bediende 2-weg afsluiter met schuine spindel, huis in brons, geschikt voor water, perslucht, olie, gassen en stoom. Met behulp van perslucht op de zuiger wordt de afsluiter geopend of gesloten, met terugstelveer. De klep is voorzien van een PTFE-ring (G) voor perfecte afdichting. De standaard en versie met koersbegrenzer zijn voorzien van een klepstandindicator.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

Série VTN

A Série VT é uma válvula tipo segmento esférico montado entre mancais e caracterizado com um perfil em “V”, proporciona alta precisão de controle e grande alcance de faixa. Possui uma única sede energizada pela pressão do processo e pré carregada contra o segmento de esfera por ação de mola, garantindo vedação eficiente em todas as faixas da pressão de operação. Devido à responsabilidade dos componentes, para um bom desempenho da válvula, utilizar na manutenção apenas peças originais fornecidas pela HITER.

Media Library

Brasil
PDF - Installation Manual

SP500 Digitale elektro-pneumatische Stellungsregler

Der SP500 ist ein i/p-Stellungsregler in smarter, digitaler Technologie. Er ist für den Einsatz mit pneumatischen linearen Stellantrieben und mit Schwenkantrieben entwickelt worden. Das Gerät ist in Zweileitertechnik aufgebaut und kann mit einem elektronischen Standardsignal von 4 bis 20 mA angesteuert werden.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

Valvole di scarico di fondo caldaie DFG300 manuali o con attuatore pneumatico

Le valvole di scarico DFG300 sono specificamente progettate per la rimozione dei solidi in sospensione e/o depositati sul fondo delle caldaie, serbatoi e generatori indiretti di vapore. Possono essere di tipo manuale (DFG300M), con leva di azionamento fornita in dotazione standard o automatico (DFG300A), con attuatore pneumatico a diaframma alimentato ad aria o ad acqua. La versione automatica può anche essere installata con la leva manuale, mentre quella manuale è facilmente convertibile in automatica.

Media Library

Italian
PDF - Installation Manual

IPC4 and IPC4-EX Electro-pneumatic converters for standard and ATEX applications

Series IPC 4 electro-pneumatic trasducers are designed to convert a standard 4-20mA current signal into a proportional pneumatic signal. They are mainly used for linking electronic control equipment to pneumatic instruments giving an electro-pneumatic control loop. The transducer is mounted within a small housing giving accurate control at low cost: the main features of this instrument are, performance, simplicity and reliability, combined with excellent accuracy.

Media Library

English
PDF - Technical Information

EP6 Electro-pneumatic Positioner

Media Library

English
PDF - Technical Information

Valvole riduttrici/di sfioro autoazionate 5953 e 5954 con sede doppia e attuatore pneumatico

Le valvole a diaframma auto-regolatrici di pressione sono valvole riduttrici (regolano la pressione a valle), 5953 a doppia sede o sfioratrici (regolano la pressione a monte), 5954 a doppia sede. Di tipo autoazionato e di facili installazione e manutenzione, anche in severe condizioni di esercizio, vengono impiegate in molte applicazioni industriali per il controllo della pressione di liquidi, vapore e gas, senza ricorrere a fluidi di servocomando o regolatori pneumatici.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

Attuatori pneumatici serie AP per valvole d'intercettazione a sfera serie M

Gli attuatori serie AP sono servomotori pneumatici rotanti ad un quarto di giro per l’automazione di valvole a sfera e l’utilizzo in un vasto campo di applicazioni industriali. Gli attuatori serie AP vengono impiegati con le valvole a sfera Spirax Sarco a tre pezzi serie M10Si ISO, M10H ISO, M70i/80i ISO e a corpo unico serie M21S ISO.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information