Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Le valvole STERI-TROL sono valvole di regolazione, a due vie ad angolo/in linea o a tre vie in versione miscelatrice, azionate da attuatore pneumatico per il controllo on-off o modulante in applicazioni con vapore pulito ed altri fluidi di processo ad elevata purezza.
/global/it-IT/products/control-systems/control-valves/steritrolHet NAMUR magneetventiel is geschikt voor aansturing van de enkel- en dubbelwerkende pneumatische servomotoren type BVA300. De monostabiele versie (EV141), is beschikbaar in diverse voedingsspanningen en heeft een beschermingsgraad IP65. De omzetting van een 3/2- naar een 5/2-versie verloopt door het verwijderen van de conversieplaat. Het magneetventiel wordt geleverd met connector en bevestigingsschroeven.
Directwerkend, normaal gesloten 3/2-weg magneetventiel voor neutrale media, uiterst geschikt voor de bediening van pneumatische on/off servomotoren. Het type DM363 is voorzien van een handbediening.
Koolstofstalen reviseerbare bimetaalcondenspot met aansluitingen in lijn. De SMC32 heeft een inwendige vlakke filterzeef en de SMC32Y beschikt over een geïntegreerde Y-filter. Alle drukhou-dende onderdelen zijn vervaardigd door TÜV-gekeurde leveran-ciers en dit volgens AD-Merkblatt WO/TRD100.
De SX80 procesregelaar, 1/16 DIN, voor paneelmontage is geschikt voor het regelen van systemen met één of meerdere streefwaarden. De SX80 kan worden gebruikt samen met de Spirax-Sarco pneumatische (PN) en elektrische (EL) servomotoren voor regelkleppen met bijhorende sensoren. De SX80 is zowel uitgevoerd met VMD -regeluitgang (VALVE MOTOR DRIVE – 3-puntsregeling) als een analoge regeluitgang (4-20 mA) en onderscheidt zich met zijn snelle opstart codes voor een gemakkelijke ingebruikname.
De IBPS32 is een roestvrijstalen reviseerbare thermostatische condenspot van het drukevenwichtsprincipe. De standaard uitvoe-ring is voorzien van een Y-filter met Spiratec sonde. De sonde kan dienen voor detectie van stoomlek en stuwen van condensaat (WLS1) of alleen voor detectie van stoomlek (SS1). Integreerbaar in alle Spiratec lekdetectiesystemen. Alle drukhoudende delen zijn vervaardigd volgens AD-Merkblatt WO/TRD100 door TÜV gekeurde leveranciers.
O SP8 é um posicionador eletronicamente configurável com capacidades de comunicação projetado para ser montado em atuadores lineares ou rotativos pneumáticos. Possui um design pequeno e compacto, uma construção modular e uma excelente relação custo-desempenho.
/global/pt-HITER/products/positioners/sp8Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.
/global/th-TH/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valveLes kits de fins de course sont utilisables avec des servomoteurs pneumatiques linéaires selon la norme NAMUR. Il existe des versions avec des interrupteurs électriques ou de résistance variable en fonction de la position de la vanne.
Les BPS32 et BPS32Y sont des purgeurs thermostatiques à pression équilibrée en acier inoxydable avec raccordements en lignes.