Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Compacte filter-regelaar voor nauwkeurige drukregeling van pers-lucht. De MPC_M is een olie verwijderende filter-regelaar met zeer hoge efficiëntie. Uiterst geschikt voor pneumatische servomotoren en andere pneumatische instrumenten. Een ontlastklep is standaard ingebouwd in de regelaar.
Spira-trolTM est une gamme de vannes 2 voies simple siège avec cage suivant les normes standards EN et ASME. Ces vannes sont disponibles en trois matières de corps différentes, dans des diamètres allant du DN15 au DN300 (½" à 12"). Lorsqu'elles sont utilisées avec un actionneur linéaire électrique ou pneumatique, elles fournissent une régulation modulante ou 'Tout ou Rien'.
The Spirax Sarco automatic pump trap is a flanged or screwed displacement receiver pressure rated to PN16. The unit is capable of automatically trapping or pumping, depending on pipeline conditions. The unit is operated by steam and is used to remove condensate from process plant under all operating conditions including vacuum.
Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.
/global/en-BA/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valvesAfin de vous guider vers le meilleur choix possible pour votre application, Spirax Sarco a développé une large gamme de boucles de régulation allant de la simple régulation autonome jusqu'aux systèmes les plus sophistiqués électriques et electro-pneumatiques.
/global/fr-BE/products/control-systemsPress for å øke marginene og redusere driftskostnadene betyr at det er viktigere enn noen gang å optimalisere prosessene og øke produktiviteten. Vår bransje- og dampapplikasjonserfaring kan hjelpe deg å oppnå en optimal produksjon.
/global/nn-NO/your-goals/improve-productivitySpirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.
/global/en-GH/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valvesSpirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.
/global/hu-HU/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valvesDenna automatiska pump-ångfälla från Spirax Sarco är tryckklassad till PN10. Enheten kan automatiskt fånga upp ett medium eller pumpa, beroende på processlinjen. Enheten drivs av ånga och används för att ta bort kondens från process- och värmeanläggningar under alla driftförhållanden inklusive vakuum.