Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
フィルター・レギュレーターは空気システム用として、正確に圧力 制御された高品質の圧搾空気を供給します。特に設置スペースに 制限があり、流量が少ない場合に適しています。
Att investera i förebyggande åtgärder löser inte bara omedelbara problem utan bidrar också till långsiktiga kostnadsbesparingar och hållbarhet, vilket skapar en grund för tillförlitlig och effektiv drift av ångsystemet.
/global/sv-SE/news/uppnaa-operationell-excellensA range of single spring linear actuators having 5 diaphragm sizes for matching the requirements of different valves at various differential pressures. Each actuator is fi tted with a combined mechanical stroke indicator and anti-rotation guard.
Una serie di attuatori lineari compatti disponibili con 5 dimensioni di diaframma per soddisfare i requisiti di valvole diverse, a pressioni differenziali diverse. Ogni attuatore è dotato di un indicatore di corsa ed utilizza un diaframma semi-ondulato che consente una buona linearità sulla corsa di lavoro. Questi attuatori sono progettati per essere accoppiati a valvole a due e tre vie.
L'attuatore lineare, costituisce l'elemento atto ad azionare il grado d'apertura della valvola in conformità alle caratteristiche di regolazione.
Um range de atuadores lineares de mola simples com 2 tamanhos de diafragma para atender aos requisitos de diferentes válvulas à várias pressões diferenciais. Cada atuador é equipado com um indicador mecânico combinado de curso e anti-rotação de guarda. Os atuadores são projetados para fácil conversão da extensão para retração da mola e vice-versa, sem a necessidade de ferramentas específicas.
Ett område av kompakta linjära ställdon har 4 olika membranstorlekar för att passa till olika ventilers krav och för olika tryck. Varje ställdon är monterad med en mekanisk slagindikator tillsammans med ett rullmembran för att hela slaget ska vara linjärt.
Le positionneur électro-pneumatique EP6 peut contrôler toute vanne actionnée par un actionneur pneumatique linéaire ou rotatif conforme avec le standard NAMUR. Il garantit une proportionnalité exacte entre la course de la vanne et la valeur du signal électrique d'entrée (mA) dans le positionneur.
A range of compact linear actuators having 5 diaphragm sizes for matching the requirements of 1/2" to 4" Spira -Trol valves at various differential pressures.