Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 1051-1060 of 1199 results

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.

/global/zh-TW/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valve

產品

Taiwan (台湾)
Webpage

Robinets à soupape à soufflet BSA3HP

Robinets hautes pressions à soupape à soufflet BSA3HP de grande qualité en acier au carbone et à zéro émission pour pressions nominales jusqu’à PN100 et ASME Classe 600.

/global/fr-CA/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valve

Produits

Canada (français)
Webpage

APT10-4.5 - Pompcondenspot

De APT10-4,5 is een automatische pompcondenspot met binnendraad volgens PN10. Standaard wordt de APT10-4,5 beschermd met een blauwe verflaag of bekleed met ENP (Electroless Nickel Plate). Afhankelijk van de werkomstandigheden fungeert hij als condenspot of als opvoerpomp. Om onder alle omstandigheden wat betreft druk of vacuum het condensaat uit de verbruiker te verwijderen maakt hij gebruik van stoom als aandrijfmedium.

Media Library

Nederlands
PDF - Installation Manual

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

The BSA3HP is a carbon steel bodied, high pressure in-line nonthrottling stop valve with multi-ply bellows. Balanced and unbalanced options are available. These valves are rated to EN 1092 PN100 or ASME class 600 for use with both saturated and superheated steam applications and a range of other industrial gases and fluids.

Media Library

English
PDF - Technical Information

DPS17 yhdistelmäventtiili PN25 (ylivirtaus- ja paineensäätö)

DPS17 on omavoimainen pilottiohjattu yhdistelmäventtiili höyry- ja kaasusovellutuksiin. Samassa venttiilissä on sekä ylivirtauspaineeneli tulopaineensäätö että alennetun- eli toisiopaineensäätö. Säädöt ovat toisistaan riippumattomia.

Media Library

Finnish
PDF - Technical Information

Vanne ZS320

Les vannes à sièges obliques à opercule flexible type ZS320 sont des vannes à passage directe de classe PN320 avec chapeau autoclave conçues pour fonctionner à 100% en ouverture ou à 100% en fermeture. Elles peuvent être montés dans n'importe quelle position. En standard, ces vannes sont actionnées manuellement par volant. En option, elles peuvent être équipées d'un actionneur électrique ou pneumatique.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Robinet a Soupape RSA3

Les robinets type RSA3 sont des robinets à soupape de classe PN40 en acier carbone ou en acier allié à chapeau boulonné.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

AVC32 Purgeur d'air thermostatique pour vapeur - Pression équilibrée - Acier PN40

L'AVC32 est un éliminateur d'air thermostatique à pression équilibrée en acier carbone pour une utilisation sur les circuits de vapeur. Il a une crépine plate incorporée et des raccordements en ligne. Tous les composants soumis à la pression sont fabriqués par des fournisseurs approuvés par le TÜV en accord avec la norme AD-Merckblatt WO/TRD100.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

SP7-10, SP7-11, SP7-12, SP7-20, SP7-21, SP7-22 and SP8-10

The digital positioner is equipped with a supply air filter that can collect small amounts of contaminants. The supply air filter prevents the digital positioner’s sensitive pneumatic components becoming clogged or damaged.

Media Library

English
PDF - Installation Manual

Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves

A 2-port pneumatically actuated on/off valve for use on water, air, oil, and gases and can also be used on lower specification steam applications.

Media Library

English
PDF - Installation Manual