Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 1011-1020 of 1190 results

SP7-20, SP7-21 e SP7-22 Posicionador inteligente

O SP7-2* é um posicionador configurável eletronicamente com recursos de comunicação projetados para montagem em atuadores pneumáticos lineares ou rotativos.

Media Library

Brasil
PDF - Technical Information

BVA 300 pneumatischer Schwenkantrieb

Die kompakten und robusten Doppelkolben-Schwenkantriebe Serie BVA 300 sind geeignet für 90°-Drehbewegungen, wie sie z.B. zur automatischen Schaltung von Kugelhähnen erforderlich sind. Die Antriebe können mit trockener oder ölhaltiger Luft sowie mit nicht korrosiven Gasen beaufschlagt werden.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

DRV 506 D, PN 25, Edelstahl

Die Druckreduzierventile DRV 506 sind membrangesteuerte, federbelastete Proportionalregler für kleine Durchsätze. Sie dienen zur Konstanthaltung des Druckes hinter dem Ventil und sind für den Einsatz für Gase und Flüssigkeiten geeignet.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

AE14|E, PN 16, Rp½ – Rp¾, Sphäroguss

Schwimmergesteuerter Be- und Entlüfter für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter. Die Be- und Entlüftung erfolgt automatisch durch Änderung des Flüssigkeitsstandes im Entlüftergehäuse. Das weichdichtende Ventil gewährleistet einen dichten Abschluss.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

HM, DN 15 - DN 25, PN 16, Grauguss

Glockenschwimmer-Kondensatableiter in robuster Bauweise für Dampf. Kondensat wird unverzüglich abgeleitet. Besonders geeignet bei rauhen Betriebsbedingungen. Unempfindlich gegen Wasserschlag.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

Válvulas esféricas encamisadas de paso reducido M21SiJ ISO y M21ViJ ISO DN40 a DN100 bridas PN40

Las M21_iJ son válvulas esféricas encamisadas de paso reducido, de una pieza con un acoplamiento ISO estándar. Diseñada para aplicaciones que usan un fluido de calentamiento para mantener la viscosidad del producto que pasa por la válvula (por ej.: chocolate, alquitrán, grasas y otros). Se trata de una válvula de interrupción, no de control.

Media Library

Español
PDF - Technical Information

Válvulas de esfera DN25 a DN150 M20S y M20H ANSI Clase 150, ANSI Clase 300 y PN40

La M20 es una válvula de esfera de paso reducido de una pieza. Diseñada como válvula de interrupción, no de control y adecuada para la mayoría de fluidos industriales. La M20 es antiestática y su diseño es a prueba de fuego.

Media Library

Español
PDF - Technical Information

IPC4A / IPC4A Ex IPC4A / IPC4A Ex Conversor de sinal I / P

O conversor a dois fios IPC4A, converte o sinal elétrico de 4 -20mA em sinal pneumático de saída de 0,2 a 1 bar. O conversor é compatível com os atuadores pneumático linearsérie PN5000, PN6000, PN3000 e PN4000. Um posicionador pneumático/ pneumático (PP5) pode ser utilizado quando a pressão do atuador for diferente de 0,2 a 1 bar.

Media Library

Brasil
PDF - Technical Information

Posicionador inteligente electro-pneumático SP2

O SP2 inclui muitas funções inteligentes que podem ser integralmente programáveis através do menu do software, utilizando um teclado integral e mostrador LCD alfanuméricos. O arranque da válvula é simplificado através de uma rotina de autostroke e visualização da programação, de estado dos interruptores de curso, sinal de entrada mA e dados de diagnóstico da válvula. O SP2 é fornecido com um kit de montagem standard NAMUR para acoplar a actuadores de montagem em suporte ou em pilar.

Media Library

Brasil
PDF - Installation Manual

Clapet CSA3

Les clapets de retenue type CSA3 sont des clapets à soupape à corps droit à levée vertical et chapeau autoclave boulonné de classe PN63 ou DIN PN100 pour montage sur une tuyauterie horizontale.

Media Library

Français
PDF - Technical Information