Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Reindampferzeugung mit Druckregelung pneumatisch Niveauregelung mit Stabsonde
TD passen sich den Betriebsbedingungen automatisch an und leiten das Kondensat mit sehr geringer Unterkühlung ab. Die robuste Ventilkonstruktion gewährleistet dichten Dampfabschluss und wirkt gleichzeitig als Rückschlagventil. Ein vollwertiger Y-Schmutzfänger ist integriert. Die Ausführungen „A“ sind mit einem speziellen Ventilteller für erhöhte Anfahrentlüftung ausgerüstet. Die Ausführung „ALC“ mit reduzierter Leistung eignet sich besonders zur Entlüftung und Entwässerung von Dampfleitungen.
TD passen sich den Betriebsbedingungen automatisch an und leiten das Kondensat mit sehr geringer Unterkühlung ab. Die robuste Ventilkonstruktion gewährleistet dichten Dampfabschluss und wirkt gleichzeitig als Rückschlagventil. Ein vollwertiger Y-Schmutzfänger ist integriert. Die Ausführungen „A“ sind mit einem speziellen Ventilteller für erhöhte Anfahrentlüftung ausgerüstet. Die Ausführungen „ALC“ mit reduzierter Leistung eignen sich besonders zur Entlüftung und Entwässerung von Dampfleitungen.
Thermodynamische Kondensatableiter passen sich den Betriebsbedingungen automatisch an und leiten das Kondensat mit sehr geringer Unterkühlung ab.
LP21 to pojemnościowa sonda poziomu przeznaczona do współpracy ze wzmacniaczem wstępnym PA420 jako przetwornik poziomu. Przetwornik jest zgodny ze wszystkimi regulatorami firmy Spirax Sarco. Można je wykorzystywać do regulacji dwustanowej z możliwością zmiany poziomów przełączania, regulacji ciągłej, a sygnały alarmów i wartości mierzonej podłączyć do systemu zarządzania budynkiem.
Installation and Maintenance Manual Electro-Pneumatic Regulator
Il posizionatore SP301 è uno strumento elettropneumatico intelligente per il posizionamento rapido e preciso di attuatori a membrana e a pistone, a semplice e doppio effetto, lineari e rotativi. Lo strumento è adatto per sistemi a 2 fili con segnale 4-20 mA ed è autoalimentato dallo stesso segnale.
RS Valves are 3-way control valves provide a high degree of accuracy and repeatability for accurate temperature control. They consist of a valve body with rotary plug and a quarter-turn electric actuator suitable for heavy duty service, equipped with a complete drive and control panel for a power unit, 4-20 mA remote control signals driven or locally operated. As an alternative, variants are available, including the use of pneumatic actuators.