ディフューザ

Masthead background

長所

Engineer in hard hat icon

より安全な環境

Multiple arrows icon

アプリケーションの範囲に適したソリューション

オーバービュー

トラップの2次側を大気開放する場合、安全かつ緩やかにドレンを排出する必要があります。安全衛生への法準拠の面でも重要です。

スチームトラップ、エアトラップなど、2次側を大気開放するアプリケーションでご使用いただけます。 

騒音を抑制します。 (1mの地点で、騒音を80%削減)。 

排出スピードを緩和するため、侵食を防止します 。

工場の騒音レベル規制に準拠します。

Diffuser installation

製品カタログ&外形図

書類 言語 参照No. ダウンロード
蒸気の品質 製品カタログ Japanese SB_GST_40_JA PDFをダウンロード
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 PDFをダウンロード

製品技術資料

書類 言語 参照No. ダウンロード
DF1 Diffuser English TI-P155-02 PDFをダウンロード
DF1型ディフューザー Japanese TI-P155-02 PDFをダウンロード
DF2 Diffuser English TI-P155-06 PDFをダウンロード
DF2型ディフューザー Japanese TI-P155-06 PDFをダウンロード

製品取扱い説明書

書類 言語 参照No. ダウンロード
DF1 and DF2 Diffusers English IM-P155-07 PDFをダウンロード
DF1型DF2型ディフューザー取扱説明書 Japanese IM-P155-07 PDFをダウンロード

詳細についてはお問い合わせください

スパイラックス・サーコはお客様が正しいソリューションを見つけるお手伝いをします