厳しい基準のもと製造された、高い締切性能かつ低メンテナンスのボール弁です。
サイズ、本体材質、その他オプションから最適なタイプをお選びいただけます。
精密かつコンパクトな設計。
ハンドルを1/4回転で開閉。
ISO準拠のアクチュエーター接続可能。
小型アクチュエーター用に低トルクタイプもございます。
流体の流れが阻害されないので、圧力損失を抑えたまま大きな流量を確保。
錆びにくい本体材質のため長寿命.
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
Isolation Valve Overview | English | SB-F05-03 | PDFをダウンロード |
M70i and M80i Sanitary ball valves for high purity applications | English | SB-P182-08 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
M20S and M20H Ball Valves DN25 to DN150 ANSI Class 150, ANSI Class 300 and PN40 | English | TI-P133-02 | PDFをダウンロード |
M10S Ball Valve DN¼" to DN2½" | English | TI-P133-06 | PDFをダウンロード |
M10S型ボール・バルブ | Japanese | TI-P133-06 | PDFをダウンロード |
M10F Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" | English | TI-P133-07 | PDFをダウンロード |
M10V Ball Valve DN¼" to 2½" | English | TI-P133-08 | PDFをダウンロード |
M40 ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ANSI 150 and ANSI 300 | English | TI-P133-09 | PDFをダウンロード |
M40SiJ ISO and M40ViJ ISO Jacketed Reduced Bore Ball Valves DN40 to DN100 ASME 150 | English | TI-P133-100 | PDFをダウンロード |
M45i Reduced bore ball valve DN25 yo DN150 flanged ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-102 | PDFをダウンロード |
M10F ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" | English | TI-P133-11 | PDFをダウンロード |
M31S ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) | English | TI-P133-28 | PDFをダウンロード |
M31V ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4) | English | TI-P133-31 | PDFをダウンロード |
M15 ISO Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" | English | TI-P133-34 | PDFをダウンロード |
M40S ISO Automation Ball Valve DN25 to DN150 | English | TI-P133-40 | PDFをダウンロード |
M40F ISO Ball Valve - Firesafe DN25 to DN150 ANSI Class 150 and ANSI Class 300 | English | TI-P133-43 | PDFをダウンロード |
M10HP Ball Valve DN1/4" to DN2" | English | TI-P133-45 | PDFをダウンロード |
M15 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet | English | TI-P133-46 | PDFをダウンロード |
M45 ISO Ball Valve for Control of Fluids - Sizing Sheet | English | TI-P133-47 | PDFをダウンロード |
M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 | English | TI-P133-48 | PDFをダウンロード |
M10P Ball Valve DN1/4" to DN2 1/2" | English | TI-P133-51 | PDFをダウンロード |
M10Si ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ | English | TI-P133-58 | PDFをダウンロード |
M10Si ISO Automation Ball Valve DN¼" to DN2½ | English | TI-P133-59 | PDFをダウンロード |
M10Vi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ | English | TI-P133-60 | PDFをダウンロード |
M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ASME (ANSI) 150 and 300 | English | TI-P133-62 | PDFをダウンロード |
M33S ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 Flanged ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-63 | PDFをダウンロード |
M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 | English | TI-P133-64 | PDFをダウンロード |
M10HTi ISO Tobacco Ball Valve DN¼" to DN2½ | English | TI-P133-67 | PDFをダウンロード |
M10Ti ISO Ball Valve DN╝" to DN2 | English | TI-P133-68 | PDFをダウンロード |
M10Pi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ | English | TI-P133-69 | PDFをダウンロード |
M10Hi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½ | English | TI-P133-70 | PDFをダウンロード |
M10HPi ISO Ball Valve DN¼" to DN2 | English | TI-P133-71 | PDFを��ウンロード |
M21Si ISO and M21Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN15 to DN150 Flanged PN40 | English | TI-P133-77 | PDFをダウンロード |
M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN200 ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-78 | PDFをダウンロード |
M21Fi ISO Ball Valve DN15 to DN150 | English | TI-P133-81 | PDFをダウンロード |
M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 | English | TI-P133-82 | PDFをダウンロード |
M21Hi ISO Reduced Bore Ball Valve DN15 to DN150 Flanged PN40 | English | TI-P133-85 | PDFをダウンロード |
M21HTi ISO (Tobacco) Reduced Bore Ball Valve DN15 to DN150 Flanged PN40 | English | TI-P133-86 | PDFをダウンロード |
M40Hi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-87 | PDFをダウンロード |
M40HTi ISO (Tobacco) Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-88 | PDFをダウンロード |
M33HT ISO Ball Valve for the Tobacco Industry DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-91 | PDFをダウンロード |
M33T ISO Full Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-92 | PDFをダウンロード |
M33H ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-93 | PDFをダウンロード |
M21Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN15 to DN150 Flanged PN40 | English | TI-P133-94 | PDFをダウンロード |
M40Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN25 to DN150 Flanged ASME 150 and ASME 300 | English | TI-P133-95 | PDFをダウンロード |
M140Fa Ball Valve DN¼" to DN2½" | English | TI-P133-98 | PDFをダウンロード |
M21SiJ ISO and M21ViJ ISO Jacketed Reduced Bore Ball Valves DN40 to DN100 Flanged PN40 | English | TI-P133-99 | PDFをダウンロード |
M70i ISO Forged Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications | English | TI-P182-05 | PDFをダウンロード |
M80i ISO Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications | English | TI-P182-06 | PDFをダウンロード |
BVA300 Series Pneumatic Actuators for use with Spirax Sarco Ball Valves | English | TI-P372-23 | PDFをダウンロード |
LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 (Explosion Proof) Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators | English | TI-P372-26 | PDFをダウンロード |
Venting and Non-venting Ball Valve | English | TI-P560-01 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
BVA300 Series Pneumatic Actuators for Spirax Sarco Ball Valves | English | IM-P372-24 | PDFをダウンロード |
LSB31, LSB32, LSB33, LSB34, LSB71, LSB72, LSB73 and LSB74 Limit Switch Boxes for BVA300 Series Actuators | English | IM-P372-27 | PDFをダウンロード |
M10F and M10F ISO ball valve | English | IM-P133-18 | PDFをダウンロード |
M10Hi ISO Ball Valve DN 1/4" to DN 2 1/2 | English | IM-P133-76 | PDFをダウンロード |
M10Hi ISO Ball Valve DN 1/4" to DN 2 1/2 | English | IM-P167-12 | PDFをダウンロード |
M10HP Ball Valve Screwed, SW and BW versions | English | IM-P133-53 | PDFをダウンロード |
M10HPi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions | English | IM-P133-74 | PDFをダウンロード |
M10HPi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions | English | IM-P167-16 | PDFをダウンロード |
M10HTi ISO Tobacco Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged versions | English | IM-P133-75 | PDFをダウンロード |
M10P Ball Valve Screwed, SW and BW versions | English | IM-P133-52 | PDFをダウンロード |
M10Pi ISO Ball Valve Screwed, SW and BW versions | English | IM-P133-72 | PDFをダウンロード |
M10S Ball Valve DN¼" to DN2½" Screwed, SW, BW and Flanged versions | English | IM-P133-16 | PDFをダウンロード |
M10Si ISO, M10Si ISO Automation and M10Vi ISO Ball Valves Screwed, SW, BW and Flanged versions | English | IM-P133-61 | PDFをダウンロード |
M10Ti ISO Ball Valve Screwed, SW, BW and Flanged versions | English | IM-P133-73 | PDFをダウンロード |
M10V Ball Valve DN¼" to DN2½" Screwed, SW, BW and Flanged versions | English | IM-P133-15 | PDFをダウンロード |
M15 ISO Ball Valve Screwed, SW, BW and flanged versions | English | IM-P133-41 | PDFをダウンロード |
M21Fi ISO Ball Valves DN15 to DN150 | English | IM-P133-83 | PDFをダウンロード |
M21Hi and M21HTi (Tobacco) Reduced Bore Ball Valves DN15 to DN 150 Flanged PN40. | English | IM-P133-89 | PDFをダウンロード |
M21S ISO ball valve | English | IM-P133-20 | PDFをダウンロード |
M21Si ISO and M21Vi ISO Ball Valves DN15 to DN150 | English | IM-P133-80 | PDFをダウンロード |
M31 ISO Ball Valve | English | IM-P133-26 | PDFをダウンロード |
M40 ISO ball valve | English | IM-P133-19 | PDFをダウンロード |
M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valve DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 | English | IM-P133-84 | PDFをダウンロード |
M40Hi and M40HTi (Tobacco) Reduced Bore Ball Valves0 | English | IM-P133-90 | PDFをダウンロード |
M45 ISO Ball Valve DN25 to DN150 | English | IM-P133-42 | PDFをダウンロード |
M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems | English | IM-P173-01 | PDFをダウンロード |
M70i ISO and M80i ISO Stainless Steel Ball Valves for Sanitary Systems | English | IM-P182-07 | PDFをダウンロード |
Venting and Non-venting Ball Valves | English | IM-P560-04 | PDFをダウンロード |