タービン式流量計

Masthead background

長所

target icon

高精度

Clock icon

短時間、簡単な設置

オーバービュー

蒸気、ガス、および液体用のタービン式流量計は、標準のホットタッピング技術を使用して操作可能な配管に直接取り付けることができるため、設置のために生産を中断する必要がありません。

フルボア流量計と比較した一般的な節約:600 A(24 ")の配管では80%、250A(10")の配管では50%。  

全流量条件下での設置および修理に適しています。 

優れたエネルギー管理のための正確な測定値を提供します。 

低流量で広いターンダウンでのアプリケーションに優れています。 

プロセス圧力。

Turbine Flowmeter RIM20

製品カタログ&外形図

書類

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

言語

English

参照No.

SB-P198-06

ダウンロード

PDFをダウンロード

製品技術資料

書類

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

言語

English

参照No.

TI-P198-04

ダウンロード

PDFをダウンロード

製品取扱い説明書

書類

RIM20 Rotor Insertion Flowmeter

言語

English

参照No.

IM-P198-05

ダウンロード

PDFをダウンロード

詳細についてはお問い合わせください

スパイラックス・サーコはお客様が正しいソリューションを見つけるお手伝いをします