高いターンダウン値を実現した可変オリフィス式の蒸気流量計。
100:1の高いレンジアビリティ。
蒸気や各種気体など、幅広い流体の計測に最適。
センサー、計装機器などの付属品もあります。
※製品前後のエンジニアリングが必要です。詳細は下記 お問い合わせ欄より連絡いただくか、担当営業までご連絡ください。
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
Gilflo ILVA flowmeters for steam, liquids and gases | English | SB-P337-07 | PDFをダウンロード |
ILVA型流量計_製品カタログ | Japanese | SB-P337-JA | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
M610 Series II DP Transmitter Assembly | English | TI-P335-10 | PDFをダウンロード |
ILVA Flowmeter | English | TI-P337-05 | PDFをダウンロード |
ILVA型 可変オリフィス式流量計_~200A | Japanese | TI-P337-05 | PDFをダウンロード |
Gilflo ILVA Flowmeters - System Overview | English | TI-P337-06 | PDFをダウンロード |
Gilflo 'B' Flowmeter - Pipeline Unit | English | TI-P337-08 | PDFをダウンロード |
ILVA Flowmeter DN250 and DN300 | English | TI-P337-46 | PDFをダウンロード |
ILVA型可変オリフィス式流量計 250A および 300A | Japanese | TI-P337-46 | PDFをダウンロード |
ILVA20型蒸気用流量計 | Japanese | TI-P337-70 | PDFをダウンロード |
Gilflo Flowmeters - System Overview | English | TI-S41-10 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
ILVA Flowmetering System | English | IM-P337-04 | PDFをダウンロード |
Gilflo 'B' type Flowmetering Systems | English | IM-P337-10 | PDFをダウンロード |
ILVA20型蒸気用流量計 | Japanese | IM-P337-69 | PDFをダウンロード |