減圧弁

Masthead background

長所

Calipers

精密制御

Spanner icon

メンテナンス時間の軽減

Lower costs

運営コストの削減

オーバービュー

適切に設計された蒸気システムでは、不純物の少ない高圧の乾き蒸気を安価に発生させることができます。

通常、蒸気は使用する直前で低圧にする必要があります。効率的な圧力制御には、圧力を正確に減圧し、信頼性があり、かつアプリケーションに合った値段のバルブが必要です。

製品カタログ&外形図

書類 言語 参照No. ダウンロード
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 PDFをダウンロード
Pressure reducing and surplussing valves for steam and industrial fluids English SB-GCH-29 PDFをダウンロード

製品技術資料

書類 言語 参照No. ダウンロード
25P型パイロット型減圧弁 Japanese 25P_TI-P031-01-JA PDFをダウンロード
LRV2B and LRV2S Gunmetal Pressure Reducing Valves English TI-P001-07 PDFをダウンロード
LRV2 Pressure Reducing Valve Capacities English TI-P001-09 PDFをダウンロード
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve with Cast Steel Body English TI-P004-01 PDFをダウンロード
SDP143型一次圧調整弁 Japanese TI-P004-01 PDFをダウンロード
DP143, DP143G and DP143H Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Cast Steel Bodies English TI-P006-01 PDFをダウンロード
DP143型,DP143G型,DP143H型パイロット型減圧弁 Japanese TI-P006-01 PDFをダウンロード
BRV2S5 and BRV2B5 Gunmetal Pressure Reducing Valves English TI-P045-09 PDFをダウンロード
BRV2, BRV2S5 and SRV2 Pressure Reducing Valve Capacities English TI-P045-13 PDFをダウンロード
BRV2S and BRV2B SG Iron Pressure Reducing Valves English TI-P045-14 PDFをダウンロード
BRV2S型およびBRV2B型 ダクタイル鋼製減圧弁 Japanese TI-P045-14 PDFをダウンロード
BRV3型減圧弁 Japanese TI-P045-14 PDFをダウンロード
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies English TI-P101-01 PDFをダウンロード
DP163, DP163G and DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Stainless Steel Bodies English TI-P107-01 PDFをダウンロード
DP163型、DP163G型およびDP163Y型パイロット型減圧弁 Japanese TI-P107-01 PDFをダウンロード
SRV461S and SRV463S Stainless Steel Direct Acting Pressure Reducing Valves English TI-P186-01 PDFをダウンロード
SRV461S型およびSRV463S型直動型減圧弁 Japanese TI-P186-01 PDFをダウンロード
SRV2S Stainless Steel Pressure Reducing Valve English TI-P186-05 PDFをダウンロード
SRV2S型直動型減圧弁 Japanese TI-P186-05 PDFをダウンロード
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve English TI-P186-08 PDFをダウンロード
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve English TI-P186-10 PDFをダウンロード
DRV4 and DRV4G Cast Steel Pressure Reducing Valves English TI-P203-01 PDFをダウンロード
DRV4型およびDRV4G型鋳鋼製ダイアフラム式直動型減圧弁 Japanese TI-P203-01 PDFをダウンロード
DRV7 and DRV7G SG Iron Pressure Reducing Valves English TI-P204-01 PDFをダウンロード
DRV7型 および DRV7G型ダクタイル鋳鉄製ダイアフラム式直動型減圧弁 Japanese TI-P204-01 PDFをダウンロード
DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve English TI-P205-01 PDFをダウンロード
DEP7型ダイアフラム式一次圧調整弁 Japanese TI-P205-01 PDFをダウンロード
DEP4型ダイアフラム式一次圧調整弁 Japanese TI-P206-01 PDFをダウンロード
DEP4 Cast Steel Excess Pressure Valve English TI-P206-01 PDFをダウンロード
DPP17E and DPP17EE Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies English TI-P208-01 PDFをダウンロード
BRV71 and BRV73 SG Iron Pressure Reducing Valves English TI-P210-01 PDFをダウンロード
HP10型およびHP10F型ベローズ式直動型減圧弁 Japanese TI-P210-01 PDFをダウンロード
DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies English TI-P470-01 PDFをダウンロード
DP27, DP27E, DP27G,DP27GY,DP27R および DP27Y型_パイロット型減圧弁 Japanese TI-P470-01 PDFをダウンロード
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies English TI-P470-08 PDFをダウンロード
WS4 Water Seal Pot English TI-S12-03 PDFをダウンロード
WS4型ウォーター・シール・ポット Japanese TI-S12-03 PDFをダウンロード

製品取扱い説明書

書類 言語 参照No. ダウンロード
25P型パイロット式減圧弁 取扱説明書 Japanese IM-3-000-JP PDFをダウンロード
BRV2, SRV2, BRV71 and BRV73 Pressure Controls Supplementary Safety Information English IM-F10-13 PDFをダウンロード
Type LRV2 Pressure Reducing Valve for Liquids English IM-P001-08 PDFをダウンロード
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve English IM-P004-05 PDFをダウンロード
DP143, DP143G, DP143H and DP163, DP163G, DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P006-07 PDFをダウンロード
DP143型シリーズ、DP163型シリーズパイロット型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-P006-07 PDFをダウンロード
DP143 and DP163 Pressure Reducing Valve Spares English IM-P006-08 PDFをダウンロード
BRV2SP and BRV2BP Products supplied with external pressure sensing English IM-P045-08 PDFをダウンロード
BRV2 Range of Pressure Reducing Valves English IM-P045-10 PDFをダウンロード
BRV3型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-P045-10 PDFをダウンロード
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P100-05 PDFをダウンロード
DPS17 Combined Pressure Reducing Valve and Surplussing Valve English IM-P100-13 PDFをダウンロード
DP17 to DP27 Pilot Valve Assembly Upgrade Kit Fitting Instructions English IM-P100-16 PDFをダウンロード
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves English IM-P101-04 PDFをダウンロード
SRV2S Pressure Reducing Valve English IM-P186-03 PDFをダウンロード
SRV2S型直動型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-P186-03 PDFをダウンロード
SRV2S型直動型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-P186-03 PDFをダウンロード
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve English IM-P186-09 PDFをダウンロード
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve English IM-P186-11 PDFをダウンロード
DPP17E and DPP17EE Pressure Reducing Valves English IM-P208-02 PDFをダウンロード
HP10型およびHP10F型ベローズ式直動型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-P210-02 PDFをダウンロード
BRV71 and BRV73 Pressure Reducing Valves English IM-P210-04 PDFをダウンロード
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves English IM-P240-02 PDFをダウンロード
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P244-01 PDFをダウンロード
DP27, DP27E, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P470-03 PDFをダウンロード
DP27, DP27E, DP27G,DP27GY,DP27R および DP27Y型_パイロット型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-P470-03 PDFをダウンロード
Pilot Valve Assembly and Pilot Filter for DP27 Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P470-06 PDFをダウンロード
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves English IM-P470-09 PDFをダウンロード
Control Pipe Assembly for the DP Type Valve English IM-S10-20 PDFをダウンロード
Balance Pipe Assembly for the DP Type Valve English IM-S10-21 PDFをダウンロード
Pressure Control Spring for the DP and SDP Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-23 PDFをダウンロード
Pilot Valve Diaphragm Set for the DP17 and DP27 plus Pilot Valve Chamber Assembly for the DP17 English IM-S10-24 PDFをダウンロード
DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-25 PDFをダウンロード
Internal Strainer for the DP17, DP27 and 37D Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-26 PDFをダウンロード
Bolts and Nuts Set for Diaphragm Chamber Securing on the DP Type Valve English IM-S10-27 PDFをダウンロード
Body Gasket and Studs and Nuts Set for DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-28 PDFをダウンロード
DP17, DP143 and DP163 Pressure Reducing Valves Supplementary Safety Information English IM-S10-30 PDFをダウンロード
DRV and DRVG Pressure Reducing Valves English IM-S12-04 PDFをダウンロード
DRV型およびDRVG型ダイアフラム式直動型減圧弁取扱説明書 Japanese IM-S12-04 PDFをダウンロード
DEP Excess Pressure Valve English IM-S12-10 PDFをダウンロード
DEP型ダイアフラム式一次圧調整弁取扱説明書 Japanese IM-S12-10 PDFをダウンロード

詳細についてはお問い合わせください

スパイラックス・サーコはお客様が正しいソリューションを見つけるお手伝いをします