アプリケーションに合わせてお選びいただける制御弁。
自力式温調弁。
自力式圧力制御弁。
ピストン弁。
ボール弁。
グローブ弁。
汎用、特殊用。
デスーパーヒーター。
Spira-trol Control Valve Maintenance
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
Controls and Instrumentation - An Introduction | English | SB-GCM-25 | PDFをダウンロード |
Spira-trol General service control valves | English | SB-S24-45 | PDFをダウンロード |
Spira-trol_制御弁 | Japanese | SB-S24-45-JA | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves | English | TI-F12-21 | PDFをダウンロード |
'C' Series Valve Spares | English | TI-F12-22 | PDFをダウンロード |
'C' Series Valve Options | English | TI-F12-23 | PDFをダウンロード |
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve | English | TI-F12-24 | PDFをダウンロード |
Temperature Control Ancillaries | English | TI-P033-01 | PDFをダウンロード |
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") | English | TI-P183-02 | PDFをダウンロード |
QLM and QLD Series Three-port Control Valves | English | TI-P359-14 | PDFをダウンロード |
QLM型(QL73M,QL63M、QL43M他)およびQLD型シリーズ_3方制御弁(15A~100A) | Japanese | TI-P359-14 | PDFをダウンロード |
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves | English | TI-P373-04 | PDFをダウンロード |
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves | English | TI-P373-13 | PDFをダウンロード |
PF6型シリーズ_ピストン駆動弁 | Japanese | TI-P373-13 | PDFをダウンロード |
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves | English | TI-P373-14 | PDFをダウンロード |
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves | English | TI-S24-59 | PDFをダウンロード |
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" | English | TI-S24-60 | PDFをダウンロード |
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" | English | TI-S24-70 | PDFをダウンロード |
Spira-trol 2方制御弁 -KE, LE. KF,LF, KL および LL シリーズ 15A ~ 100A | Japanese | TI-S24-71 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") | English | IM-P183-03 | PDFをダウンロード |
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators | English | IM-P321-06 | PDFをダウンロード |
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves | English | IM-P359-01 | PDFをダウンロード |
QLM型(QL73M,QL63M,QL43M他)およびQLD型シリーズ_3方制御弁取扱説明書(15A~100A) | Japanese | IM-P359-01 | PDFをダウンロード |
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves | English | IM-P359-15 | PDFをダウンロード |
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves | English | IM-P373-05 | PDFをダウンロード |
PF51G型PF61G型ピストン弁取扱説明書 | Japanese | IM-P373-05 | PDFをダウンロード |
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves | English | IM-S24-42 | PDFをダウンロード |
SPIRA-TROL KE型, KEA型, KL型 ,KF型 2 方制御弁 取扱説明書 | Japanese | IM-S24-42 | PDFをダウンロード |
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" | English | IM-S24-61 | PDFをダウンロード |