プレッシャーポンプは蒸気ドレン回収用に設計されたポンプです。
動力として蒸気や圧搾空気を供給するだけで使用できます。
電気モーターやレベルスイッチを使用しないシンプルな設計なので、幅広いアプリケーションでご使用いただけます。
設計は各種共通です。
高温のドレンをキャビテーションを起こさずに回収することが出来ます。
幅広い種類の流体にお使いいただけます。弊社へお問い合わせください。
APT14 - How It Works
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
ドレンマネジメント | Japanese | JPL-22-002 | PDFをダウンロード |
カタログ_MFP14型プレッシャーポンプ・ユニット | Japanese | SB-015-001-JA | PDFをダウンロード |
ドレン回収ソリューション APT型蒸気駆動式プレッシャーポンプ(密閉式) | Japanese | SB-P136-01-JA | PDFをダウンロード |
ドレン回収ソリューション MFP型蒸気駆動プレッシャーポンプ(開放式) | Japanese | SB-P136-01-JA | PDFをダウンロード |
Condensate Recovery Solutions | English | SB-S71-02 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
PPC & PPF Pressure Powered Pumps | English | TI-P135-02 | PDFをダウンロード |
PPC & PPF Pressure Powered Pumps | English | TI-P135-03 | PDFをダウンロード |
PPEC Low Profile Pressure Powered Pump - "The Eliminator" | English | TI-P135-04 | PDFをダウンロード |
PTF4 Pivotrol Pump (patented) CE version Dual Mechanism - Pressure Powered Pump | English | TI-P135-13 | PDFをダウンロード |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Automatic Pumps | English | TI-P136-02 | PDFをダウンロード |
MFP14型,MFP14S型およびMFP14SS型プレッシャーポンプ | Japanese | TI-P136-02 | PDFをダウンロード |
IJ-MFP Insulation Jackets for MFP Automatic Pumps | English | TI-P136-07 | PDFをダウンロード |
EPM1 and EPM2 Electronic Pump Monitors | English | TI-P136-24 | PDFをダウンロード |
EPM1型 および EPM2型 フローカウンター | Japanese | TI-P136-24 | PDFをダウンロード |
APT14, APT14HC and APT14SHC Automatic Pump Traps | English | TI-P612-02 | PDFをダウンロード |
APT14型,APT14HC型,APT14SHC型プレッシャーポンプ | Japanese | TI-P612-02 | PDFをダウンロード |
APT10 Automatic Pump Trap | English | TI-P612-28 | PDFをダウンロード |
APT10-4.5型ハイブリッドプレッシャーポンプ | Japanese | TI-P612-28 | PDFをダウンロード |
APT10-PPU, APT14-PPU and APT14HC-PPU (Closed System) Automatic Pump-trap Packaged Units | English | TI-P680-01 | PDFをダウンロード |
MFP14-PPU (Vented) Automatic Pump Packaged Units | English | TI-P681-01 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
Pressure Power Pump Flow Counter | English | IM-P135-05 | PDFをダウンロード |
PTF4 Pivotrol Pump (patented) CE version Dual Mechanism - Pressure Powered Pump | English | IM-P135-14 | PDFをダウンロード |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Automatic Pumps | English | IM-P136-03 | PDFをダウンロード |
MFP14型,MFP14S型およびMFP14SS型プレッシャー・ポンプ取扱説明書 | Japanese | IM-P136-03 | PDFをダウンロード |
EPM1 and EPM2 Electronic Pump Monitors | English | IM-P136-23 | PDFをダウンロード |
EPM1型フロー・カウンター取扱説明書 | Japanese | IM-P136-23 | PDFをダウンロード |
MFP14, MFP14S and MFP14SS Mechanism Servicing and Upgrade Kit | English | IM-P136-33 | PDFをダウンロード |
MFP14 Spring Spares Set 1361282 and 1360180 | English | IM-P136-37 | PDFをダウンロード |
APT14, APT14HC and APT14SHC Automatic Pump Traps | English | IM-P612-04 | PDFをダウンロード |
APT14型、APT14HC型、APT14SHC型ハイブリッド・プレッシャーポンプ取扱説明書 | Japanese | IM-P612-04 | PDFをダウンロード |
APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 1 | English | IM-P612-05 | PDFをダウンロード |
APT14, APT14HC and APT14SHC Spares 2 | English | IM-P612-06 | PDFをダウンロード |
APT10-2 Automatic Pump Trap | English | IM-P612-18 | PDFをダウンロード |
APT10-4.5 Spares 2 | English | IM-P612-30 | PDFをダウンロード |
APT10-4.5 Spares 1 | English | IM-P612-31 | PDFをダウンロード |
APT10 Automatic Pump Trap | English | IM-P612-32 | PDFをダウンロード |
APT10-4.5型ハイブリッド・プレッシャーポンプ取扱説明書 | Japanese | IM-P612-32 | PDFをダウンロード |
APT10-PPU, APT14-PPU and APT14HC-PPU (Closed System) Automatic Pump-trap Packaged Units | English | IM-P680-02 | PDFをダウンロード |
MFP14-PPU (Vented) Automatic Pump Packaged Units | English | IM-P681-02 | PDFをダウンロード |