レベル制御システムはセンサー、コントローラー、制御弁あるいはポンプから構成されます。給水の水位を正確かつ安全に管理することは非常に重要です。
各商品とも、欧州の関連規格および法規に準拠します。
労働環境の安全を保ちます。
ボイラ室での事故を未然に防ぎます。
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
WV1 Water Valve - Pilot Operated | English | TI-P402-03 | PDFをダウンロード |
DCV3/B Boiler Feed Check Valve | English | TI-P402-121 | PDFをダウンロード |
LC2250型レベル・コントローラー | Japanese | TI-P402-133 | PDFをダウンロード |
PA420型4-20mA プリアンプリファイア | Japanese | TI-P402-138 | PDFをダウンロード |
Electrical Enclosures - General Purpose - Plastic | English | TI-P402-29 | PDFをダウンロード |
C2 Probe Chamber | English | TI-P402-41 | PDFをダウンロード |
SPV1 and SPV3 Sequencing Purge Valves | English | TI-P402-42 | PDFをダウンロード |
APS1 Probe Simulator | English | TI-P402-68 | PDFをダウンロード |
Remote Alarm and Shutdown Panels for Boilers | English | TI-S75-06 | PDFをダウンロード |
Selection of Modulating Feedwater Valves Electrically Actuated | English | TI-S75-11 | PDFをダウンロード |
Selection of Modulating Feedwater Valves Pneumatically Actuated | English | TI-S75-12 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
Level Control Systems Supplementary Safety Information | English | IM-P402-115 | PDFをダウンロード |
LC2650 Level Controller | English | IM-P402-128 | PDFをダウンロード |
LC1350 Level Controller | English | IM-P402-129 | PDFをダウンロード |
LC3050 Level Controller | English | IM-P402-131 | PDFをダウンロード |
PA420 4-20 mA Loop Powered Level Preamplifier | English | IM-P402-139 | PDFをダウンロード |
PA420型4-20mA プリアンプリファイア取扱説明書 | Japanese | IM-P402-139 | PDFをダウンロード |
LP20 Capacitance Level Probe | English | IM-P402-37 | PDFをダウンロード |
Remote Alarm and Shutdown Panel | English | IM-P402-52 | PDFをダウンロード |
PA20 Preamplifier | English | IM-P402-67 | PDFをダウンロード |
APS1 Probe Simulator | English | IM-P402-69 | PDFをダウンロード |