Détendeurs et déverseurs autonomes

Masthead background

Les avantages

Calipers

Contrôle précis

Spanner icon

Réduire les coûts de maintenance

Lower costs

Réduire les coûts d’exploitation

Aperçu

Systèmes vapeur de bonne conception produisant une vapeur propre à haute pression, de meilleure qualité et à moindre coût. Une vapeur de pression plus basse est généralement nécessaire au point d'utilisation.

Un contrôle efficace demande un détendeur automatique qui peut réduire la pression de la vapeur de manière précise, fiable et à un coût en rapport avec l'application.

Action directe : conçue pour réduire les pressions. Lorsque les charges sont assez constantes, elles donneront un contrôle stable, fiable et précis même sous les conditions de travail les plus difficiles.

Action pilotée : recommandée pour des applications nécessitant un contrôle précis du procédé.

Ces détendeurs polyvalents et compacts offrent une solution efficace et économique à de nombreuses applications de réduction de pression.

Fiches Techniques

Document Langue Nombre référence Télécharger
BRV2S / BRV2SP - Détendeur Français TI-P045-14 Télécharger le PDF
BRV71 / BRV73 - Détendeur Français TI-P210-01 Télécharger le PDF
DP143 / DP143H / DP143G - Détendeur-régulateur de pression Français TI-P006-01 Télécharger le PDF
DP163 / DP163G - Détendeur-régulateur de pression Français TI-P107-01 Télécharger le PDF
DP27 / DP27E / DP27G / DP27GY / DP27R / DP27Y Détendeur-régulateur à action pilotée Français TI-P470-01 Télécharger le PDF
DP27T / DP27TE - Détendeur-régulateur de température - Action autonome, pilotée Français TI-P470-08 Télécharger le PDF
DRV4 - Détendeur en acier Français TI-P203-01 Télécharger le PDF
DRV7 - Détendeur en fonte nodulaire Français TI-P204-01 Télécharger le PDF
LRV2S - Détendeur Français TI-P001-07 Télécharger le PDF
SRV2 - Détendeur - Action directe - Inox Français TI-P186-05 Télécharger le PDF
SRV461S / SRV463S - Détendeur régulateur de pression Français TI-P186-01 Télécharger le PDF
WS4 - Vase à joint d'eau Français TI-S012-03 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langue Nombre référence Télécharger
BRV2S / BRV2P - Détendeur-régulateur de pression Français IM-P045-10 Télécharger le PDF
BRV71 / BRV73 - Détendeur Français IM-P210-04 Télécharger le PDF
DEP - Régulateur-déverseur Français IM-S012-10 Télécharger le PDF
DP143/DP143G/DP143H/DP163/DP163G/DP163Y - Détendeur-régulateur de pression Français IM-P006-07 Télécharger le PDF
DP27T / DP27TE - Détendeur-régulateur de température - Action autonome, pilotée Français IM-P470-03 Télécharger le PDF
DRV / DRVG - Détendeur-régulateur à action directe Français IM-S012-04 Télécharger le PDF
LRV2 - Détendeur-régulateur de pression Français IM-P001-08 Télécharger le PDF
SRV2S - Détendeur Français IM-P186-03 Télécharger le PDF
SRV461 / SRV463 - Détendeur régulateur de pression Français IM-P186-02 Télécharger le PDF
SRV66 - Détendeur - Clean Steam Français IM-P186-09 Télécharger le PDF

Contactez-nous pour en savoir plus

Nous vous aiderons à trouver la bonne solution à votre problématique