Una empresa peruana dedicada a la extracción y procesamiento de productos pesqueros estaba experimentando algunos problemas con el revaporizado procedente del proceso de toma de muestras del agua de la caldera.
Como el agua muestreada estaba caliente, generaba vapor instantáneo. Esto no sólo suponía un riesgo de incendio para el operario, sino que también significaba que la muestra no era exacta, ya que la concentración de TDS (sólidos disueltos totales) no era un reflejo fiel del agua de la caldera al perder parte del agua en revaporizado.
Tras realizar una auditoría energética de la sala de calderas, el ingeniero de Spirax Sarco pudo comprobar que el método de medición de TDS en el agua de la caldera podía mejorarse y tomó medidas para asesorar al cliente en consecuencia, en función de su presupuesto.
Con la instalación de enfriadores de muestras en los puntos de recogida se resolvieron todos los problemas. Ahora es posible realizar una toma de muestras segura y precisa, y el cliente pudo ahorrar en agua, combustible y aditivos químicos. También se produjo un importante ahorro de CO2 como resultado de la actualización y nuestro ingeniero se mostró satisfecho de poder apoyar al cliente en esta actividad que contribuyó a la estrategia global de sostenibilidad de la empresa.
Los beneficios de esta actividad incluyeron:
Un ahorro energético de 845,07 GJ/año
Una reducción de 64,22 toneladas anuales de CO2
Un ahorro de agua de 1254,87 m3/año
Un ahorro de costes de 23.554,88 USD/año
Spirax Sarco le puede ayudar a garantizar un mantenimiento seguro de sus equipos de vapor con una amplia gama de válvulas de interrupción para vapor.
La experiencia en ingeniería de vapor de Spirax Sarco puede proporcionar a su planta de vapor soluciones de transferencia de calor eficientes y flexibles para cumplir con los objetivos de eficiencia energética.
Los purgadores de vapor de descarga a temperatura fija emplean un dispositivo de expansión líquida para descargar condensado a una temperatura predefinida.
Asegurando que el aire llegue al punto de uso en la cantidad y calidad correcta.
Los reguladores proporcionan un control preciso de la presión.
Controles autoaccionados, la manera más sencilla y fiable de controlar la temperatura.