STS17.2 - Le poste de purge compact et prémonté

Choisir un poste de purge approprié implique la sélection et l'installation de différents composants: des vannes d'isolement, un filtre, un purgeur et un clapet anti-retour.

Vu le grand nombre de postes de purge qui doivent être fournis à chaque système de vapeur, Spirax-Sarco a une solution rapide qui va minimiser votre temps de sélection et d'installation de vos nouveaux postes de purge.

Spirax-Sarco vous suggère dorénavant le STS17.2: le poste de purge compact en acier inoxydable: facile et rapide à installer. Il est d'une construction extrêmement compacte et approprié pour tous les drainages de tuyauteries. Déjà entièrement assemblé il contient tous les éléments nécessaires pour un drainage efficace et sécurisé des condensats.

Le poste de purge STS17.2 est conçu comme une solution facile et pré-montée, avec une vanne en amont, un filtre, un connecteur universel, un clapet anti-retour et une vanne en aval. Il est la solution idéale si vous souhaitez une solution, rapide, efficace et de haute qualité pour votre drainage de conduites vapeur.

Caractéristiques principales:

  • un entretien rapide et facile du poste de purge grâce au connecteur universel.
  • un seul élément, ce qui facilite la spécification et l'installation.
  • une construction pré-assemblée permet une installation rapide et facile. En plus, il n'y a aucun danger de fuites potentielles entre les composants eux-mêmes.
  • tous les éléments sont en acier inoxydable pour une durée de vie prolongée, sans corrosion.
  • compatible avec les différents types de purgeurs (thermostatiques, à flotteur, thermodynamiques), donc une disponibilité et sélection flexible.
  • en option disponible avec un détecteur de fuites intégré.
  • un entretien facile grâce aux pièces internes remplaçables.
  • disponible avec raccordements taraudés (BSP ou NPT), à souder « socket weld » et à brides.
  • convient pour des pressions jusqu’à 17,5 bar eff.

Plus d'informations:

TI-P128-22
SB-P128-21

STS17.2 - Le poste de purge compact STS17.2 - Le poste de purge compact

Contactez-nous pour le conseil de nos ingénieurs

  • Aide avec le dimensionnement et la sélection
  • Planifiez une visite
  • Réponses et conseil sur des produits/applications
  • Demandes de prix et commandes