Introductie van hogedrukfilters en tijdelijke filters

In industriële toepassingen worden de processen steeds vaker onder hoge drukken geplaatst. Voor deze toepassingen is een groeiende vraag naar componenten in het stoom/vloeistofcircuit die ook aan deze hoge drukken kunnen weerstaan.

Daartoe biedt Spirax-Sarco een antwoord aan de hand van de vernieuwde filterreeks met hoge drukklasse (high pressure – HP). De volgende nieuwe filters met hogere drukresistentie worden geïntroduceerd: F14HP, F16HP, F18HP, F34HP en F36HP. Deze filters zijn geschikt voor hogedruktoepassingen waar de standaard filters ontoereikend worden (tot 220 bar eff. voor verzadigde stoom – F18HP).

Met de introductie van deze nieuwe filters kan Spirax-Sarco u voor élke toepassing een gepaste filter aanbieden: voor elke drukklasse, materiaal en type aansluiting bestaat in ons gamma een filter die aan de noden van uw installatie kan voldoen.

Een tweede nieuwe filterreeks zijn de tijdelijke roestvrijstalen filters TP1 en TP2. Deze zijn verkrijgbaar in de maten DN40 t.e.m. DN700 en dienen ingebouwd te worden tussen flenzen. Deze filters kunnen uiterst nuttig toegepast worden bijvoorbeeld bij de opstart van een installatie om het grove vuil dat de montage teweegbrengt uit de installatie te verwijderen.

Meer informatie:

F14HP: TI-P169-03
F18HP: TI-P162-03
F16HP: TI-P169-08
F34HP: TI-P168-01
F36HP: TI-P160-11
TP1/TP2: TI-P169-06

F36HP - Hoge drukfilter in RVS F36HP - Hoge drukfilter in RVS

Contacteer ons voor Advies van onze ingenieurs

  • Hulp bij dimensionering en selectie
  • Antwoorden & advies over producten/toepassingen
  • Prijsvragen & bestellingen