DLV7 - Nieuw direct werkend drukreduceerventiel voor stoom

Voor veel toepassingen, is een eenvoudig en goedkoop semi-gebalanceerd toestel voldoende om de stoomdruk te reduceren. Maar, wereldwijd, willen klanten ook dat de kleppen die ze monteren betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden zijn.

Spirax-Sarco reageert op deze behoefte met de lancering van hun DLV7 reeks semi-gebalanceerde direct werkende drukreduceerventielen. De DLV7 is een zeer aantrekkelijk geprijsde aanvulling op de succesvolle DRV, een reeks volledig gebalanceerde drukreduceerventielen uitgebracht in de jaren 1990.

Klanten die voor hun veeleisende toepassingen hebben gekozen voor de kwaliteit van de Spirax-Sarco volledig gebalanceerde drukreduceerventielen hebben nu ook een Spirax-Sarco product ter beschikking voor toepassingen waar een eenvoudiger toestel voldoende is.

De reeks is beschikbaar in maten DN15 tot DN100, met flenzen volgens EN 1092 PN16 of PN25 en huis verdaardigd uit nodulair gietijzer. Het ontwerp maakt gebruik van slechts één balg uit roestvast staal voor zowel het drukevenwicht als het afdichten van de klepsteel. Om de regelbaarheid bij lage debieten te verbeteren is de DLV7 voorzien van een afgeronde plug. Met één veer en drie servomotoren wordt het volledige drukbereik afgedekt

Het is de ideale oplossing voor een probleemloze en constante drukregeling van stoom tot 19 bar eff. en 250°C.

Meer informatie:

TI-P204-04
SB-GCH-29

DLV7 - Direct werkend drukreduceerventiel DLV7 - Direct werkend drukreduceerventiel

Contacteer ons voor Advies van onze ingenieurs

  • Hulp bij dimensionering en selectie
  • Antwoorden & advies over producten/toepassingen
  • Prijsvragen & bestellingen